Wiertło łopatkowe WDB-S
Wiertło łopatkowe WDB-S-H6 38x152 Numer produktu:
Wiertło łopatkowe do szybkiego wiercenia płytkich otworów w drewnie
- Końcówki mocujące: Uchwyt Hex
- Materiał podłoża: Drewno, Kompozyty drewniane
- Długość robocza: 100 mm
ultimate
Wybierz opcję
Średnica
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
36,81 PLN
36,81 PLN
/
1 Szt.