Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wiertło łopatkowe WDB-S

Wiertło łopatkowe WDB-S-H6 24x152 Numer produktu:

Wiertło łopatkowe do szybkiego wiercenia płytkich otworów w drewnie

  • Końcówki mocujące: Uchwyt Hex
  • Materiał podłoża: Drewno, Kompozyty drewniane
  • Długość robocza: 100 mm
ultimate

Wybierz opcję

Średnica
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
19,93 PLN
19,93 PLN
/
1 Szt.