Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Osprzęt do nożyc kablowych i zaciskarek

Akcesoria do cięcia i zaciskania - szczęki, matryce i brzeszczoty do cięcia i zaciskania różnych materiałów

8 Produkty

Filtr
L110095 (188823)
Opis
Szczęki do cięcia przewodów AFL o przekroju do 238,5 mm2 (Dove)
Wydajność cięcia
Lina odciągowa (EHS): maks. średn. zewn. 7 mm, Lina odciągowa (HS): maks. średn. zewn. 9,5 mm
L103095 (183369)
Opis
Szczęki do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych
Wydajność cięcia
Przewód aluminiowy, klasa 1: maks. średnica zewn. 33 mm, Przewód aluminiowy, klasa 2: maks. średnica zewn. 33 mm, Przewód miedziany, klasa 1: maks. średnica zewn. 33 mm, Przewód miedziany, klasa 2: maks. średnica zewn. 33 mm
L103099 (183373)
Opis
Szczęka do zaciskania o nacisku 6 t, do matryc U
Do stosowania z matrycami
NCR SU AL, NCR SU CU
L110639 (190635)
Opis
Samoobsługowe zestawy brzeszczotów do akumulatorowych narzędzi do cięcia kabli
Brak danych technicznych
L124173 (208615)
Opis
Matryce DIN o sile nacisku 6 ton do miedzianych końcówek kablowych i łączników o przekroju maks. 300 mm²
Brak danych technicznych
L124171 (208626)
Opis
Matryce DIN o sile nacisku 6 ton do aluminiowych końcówek kablowych i łączników o przekroju maks. 300 mm²
Brak danych technicznych
L124177 (208617)
Opis
Matryce DIN o sile nacisku 12 ton do miedzianych końcówek kablowych i łączników o przekroju maks. 300 mm²
Brak danych technicznych
L124183 (208616)
Brak danych technicznych