Logowanie i zakupy już niedługo odblokujemy

Sznur diamentowy klasy premium zapewniający wysoką prędkość cięcia w żelbecie (piły linowe od 10 do 15 kW)

  • Materiał podłoża: Beton, Beton (zbrojony), Stal
  • Typ segmentu: Z powłoką galwaniczną
  • Warunki pracy: Na mokro i na sucho
premium

Wybierz opcję

Średnica paciorka
  • 10.2 mm
Paczka
  • 1 m

    1 066,00 PLN /1 m
  • 50 m

    841,02 PLN /1 m
  • 100 m

    787,51 PLN /1 m
    Najlepsza cena
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 42 051,00 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton, Beton (zbrojony), Stal
Typ segmentu
Z powłoką galwaniczną
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
Średnica paciorka
10.2 mm
Liczba paciorków na metr
40
Klasa produktu
Premium

Dokumenty

pdf Instrukcja obsługi DS-W, arabski, bułgarski, cn, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, estoński, fiński, francuski, hebrajski, chorwacki, węgierski, włoski, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, malajski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, sardyński, słowacki, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, chiński, serbski [ 1.7 MB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Sznur diamentowy klasy premium ze stożkowymi koralikami o mniejszej średnicy zapewniającymi maksymalną prędkość cięcia
  • Przeznaczone do cięcia betonu i stali za pomocą narzędzi o mocy od niskiej do średniej
  • Stała średnica zewnętrzna koralików pozwala z łatwością użyć nowego sznura w tym samym cięciu
  • Solidna konstrukcja z materiałów najwyższej jakości, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec szybkiemu zużywaniu się
  • Sznur diamentowy z powłoką galwaniczną z 40 koralikami na metr

Zastosowania

  • Cięcie betonu zbrojonego o zawartości stali do 20%
  • Odpowiedni do stosowania w narzędziach o mocy od niskiej do średniej, do cięcia miękkiego i twardego betonu zbrojonego

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat