Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Tarcza do przecinarki jezdnej A1/LP (do asfaltu)

Tarcza tnąca podł. DS-BF 400/25.4/A1/LP Numer produktu:

Tarcza Premium do przecinarek jezdnych (5-18 km), do cięcia asfaltu

  • Materiał podłoża: Asfalt
  • Rozmiar trzpienia: 25.4 mm
  • Warunki pracy: Na mokro i na sucho
premium

Wybierz opcję

Średnica tarczy
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 2 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 240,25 PLN
1 240,25 PLN
/
1 Szt.

Dane techniczne

Materiał podłoża
Asfalt
Rozmiar trzpienia
25.4 mm
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
Średnica tarczy
400 mm
Szerokość segmentu
3.2 mm
Wysokość segmentu
10 mm
Klasa produktu
Premium

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnej wydajności w asfalcie
  • Znaczniki zużycia zapobiegają zużyciu tarczy w miejscu łączenia segmentów
  • Zaprojektowana tak, aby zapewnić równowagę między zwiększoną prędkością cięcia a długą żywotnością tarczy
  • Strzałki oznaczające kierunek ruchu wytłoczone w stalowej tarczy w celu zapewnienia dobrej czytelności oraz maksymalnej wygody

Zastosowania

  • Cięcie asfaltu
  • Przeznaczona do stosowania z pilarkami o małej mocy (5-18 KM / 4-13 kW)
Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat