Wiertło koronowe P-U
Standardowe wiertło diamentowe o długości 430 mm, do wiercenia diamentowego we wszystkich rodzajach betonu – do wszystkich wiertnic
- Materiał podłoża: Beton
- Tryb wiercenia: Ze statywu
- Warunki pracy: Na mokro
Standard
Klienci szukali również wiertła diamentowe, wiertła do wiertnic, diament P-U, koronowe or wiercenie w betonie.
Wybierz opcję
Długość robocza
- 430 mm
Średnica
- 35 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
Końcówki mocujące
- BI (Hilti)
- BL (Hilti)
- BS (1 1/4 cala) (31,75 mm)
- Bez końcówki mocującej
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie