Cicha diamentowa tarcza SP do betonu
Ostrza DSB 500/25-20x1" SP betonowy Numer produktu:
Cicha diamentowa tarcza Premium pozwalająca na obniżenie poziomu hałasu nawet o 50% – przeznaczona do cięcia bloczków betonowych
- Materiał podłoża: Bloczek betonowy
- Klasa produktu: Premium
- Zgodne z: Piły
premium
Wybierz opcję
Rozmiar trzpienia
- 25.4 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
4 087,20 PLN
4 087,20 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Materiał podłoża
Bloczek betonowy
Klasa produktu
Premium
Zgodne z
Piły
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
Wysokość segmentu
10 mm
Szerokość segmentu
3.6 mm
Rozmiar trzpienia
25.4 mm
Grubość ostrza / tarczy
3.6 mm
Liczba segmentów
36
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Zaprojektowana tak, aby zapewnić równowagę między zwiększoną wydajnością cięcia a długą żywotnością tarczy
- Możliwość stosowania z trzpieniami o średnicach 25,4 mm (1 cal) oraz 30 mm
Zastosowania
- Cięcie bloczków betonowych
- Zaprojektowana specjalnie do stosowania ze stacjonarnymi piłami murarskimi