Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Cicha tarcza diamentowa SP do cięcia materiałów murarskich (piła stołowa)

Ostrza DSB 350/25-14x1" SP mur Numer produktu:

Cicha diamentowa tarcza premium pozwalająca na obniżenie poziomu hałasu nawet o 50% – przeznaczona do cięcia cegieł oraz bloczków wapienno-piaskowych

  • Materiał podłoża: Wapienno-piaskowe, Kamień
  • Klasa produktu: Premium
  • Zgodne z: Piły
premium

Wybierz opcję

Rozmiar trzpienia
  • 25.4 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 788,80 PLN
1 788,80 PLN
/
1 Szt.

Dane techniczne

Materiał podłoża
Wapienno-piaskowe, Kamień
Klasa produktu
Premium
Zgodne z
Piły
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
Wysokość segmentu
10 mm
Szerokość segmentu
2.8 mm
Rozmiar trzpienia
25.4 mm
Grubość ostrza / tarczy
2.8 mm
Liczba segmentów
24

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Zaprojektowana tak, aby zapewnić równowagę między zwiększoną wydajnością cięcia a długą żywotnością tarczy
  • Możliwość stosowania z trzpieniami o średnicach 25,4 mm (1 cal) oraz 30 mm

Zastosowania

  • Cięcie bloczków wapienno-piaskowych i innych typów cegieł
  • Zaprojektowana specjalnie do stosowania ze stacjonarnymi piłami murarskimi
Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat