Cicha tarcza diamentowa SP do cięcia materiałów murarskich (piła stołowa)
Ostrza DSB 300/25-12x1" SP mur Numer produktu:
Cicha diamentowa tarcza premium pozwalająca na obniżenie poziomu hałasu nawet o 50% – przeznaczona do cięcia cegieł oraz bloczków wapienno-piaskowych
- Materiał podłoża: Wapienno-piaskowe, Kamień
- Klasa produktu: Premium
- Zgodne z: Piły
premium
Wybierz opcję
Rozmiar trzpienia
- 25.4 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
1 258,41 PLN
1 258,41 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Materiał podłoża
Wapienno-piaskowe, Kamień
Klasa produktu
Premium
Zgodne z
Piły
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
Wysokość segmentu
10 mm
Szerokość segmentu
2.8 mm
Rozmiar trzpienia
25.4 mm
Grubość ostrza / tarczy
2.8 mm
Liczba segmentów
20
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Zaprojektowana tak, aby zapewnić równowagę między zwiększoną wydajnością cięcia a długą żywotnością tarczy
- Możliwość stosowania z trzpieniami o średnicach 25,4 mm (1 cal) oraz 30 mm
Zastosowania
- Cięcie bloczków wapienno-piaskowych i innych typów cegieł
- Zaprojektowana specjalnie do stosowania ze stacjonarnymi piłami murarskimi