Tarcza diamentowa SPX do płytek miękkich
Ostrza AG 125/22-5x7/8" (5) SPX miękkie Numer produktu:
Najwytrzymalsza tarcza diamentowa pozwala uzyskać doskonałe cięcie w płytkach z materiałów miękkich takich jak ceramika i marmur
- Materiał podłoża: Płytka
- Klasa produktu: Ultimate
- Zgodne z: Szlifierki kątowe
ultimate
Wybierz opcję
Średnica
- 115 mm
- 125 mm
- 230 mm
Rozmiar trzpienia
- 22.23 mm
Paczka
- 1 szt.
- 5 szt.
- 6 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
5
Cena netto po rabacie
422,75 PLN
84,55 PLN
/
1 Szt.



