Zamawiaj wygodniej i płać mniej za dostawę!Dodatkowa opłata transportowa dla zamówień poniżej 150 zł została zniesionaDowiedz się więcej

SP Universal A Tarcza diamentowa do przecinarek akumulatorowych

Tarcza diamentowa premium zaprojektowana, aby zapewnić maksymalne cięcie przy jednym ładowaniu oraz prędkości cięcia, przy użyciu akumulatorowych pił, do szerokiej gamy materiałów

  • Materiał podłoża: Beton, Beton (zbrojony), Kamień, Kamień naturalny
  • Klasa produktu: Premium
  • Zgodne z: Przecinarki spalinowe
premium

Klienci szukali również cięcie betonutarcza do cięciatarcze do betonudo krawężnika or DSH.

Wybierz opcję

Średnica
  • 300 mm
  • 360 mm
Rozmiar trzpienia
  • 25.4 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 5 szt.
  • 6 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 622,54 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton, Beton (zbrojony), Kamień, Kamień naturalny
Klasa produktu
Premium
Zgodne z
Przecinarki spalinowe

Dokumenty

pdf Portfolio tarcz diamentowych [ 1.2 MB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Większa produktywność – nasze tarcze są specjalnie zaprojektowane do przecinarek akumulatorowych Hilti w celu zoptymalizowania wydajności
  • Więcej cięć z jednego ładowania akumulatora – cieńsza tarcza zmniejsza pobór mocy przy przecinaniu materiału podłoża
  • Gładsze cięcia – dzięki przeprojektowanym segmentom diamentowym o mniejszym tarciu
  • Rygorystyczne normy jakości – każdy segment diamentowy jest spawany laserowo i oddzielnie testowany, zanim tarcza opuści fabrykę
  • Najnowocześniejsze technologie – segmenty diamentowe wykonane w technologii Hilti Equidist zapewniają znakomitą prędkość cięcia i wydajność w żelbecie

Zastosowania

  • Docinanie na wymiar szerokiej gamy elementów z betonu, muru i granitu
  • Wycinanie otworów w stropach i ścianach
  • Do stosowania z przecinarkami akumulatorowymi Hilti

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat