Tarcza diamentowa SPX do metalu/PVC
Ostrza DSH 400/25-16x1" SPX metal/PVC Numer produktu:

Tarcza diamentowa Ultimate do efektywnego cięcia metalu i PVC, z trwałymi oznaczeniami zapewniającymi prawidłowe użytkowanie
- Materiał podłoża: Tworzywa sztuczne, Żeliwo
- Klasa produktu: Ultimate
- Zgodne z: Szlifierki kątowe, Przecinarki spalinowe, Przecinarki akumulatorowe
ultimate
Wybierz opcję
Średnica
- 125 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Rozmiar trzpienia
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
1 719,50 PLN
1 719,50 PLN
/
1 Szt.