Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Tarcza diamentowa SPX do metalu/PVC

Ostrza DSH 350/25-14x1" SPX metal/PVC Numer produktu:

Tarcza diamentowa Ultimate do efektywnego cięcia metalu i PVC, z trwałymi oznaczeniami zapewniającymi prawidłowe użytkowanie

  • Materiał podłoża: Tworzywa sztuczne, Żeliwo
  • Klasa produktu: Ultimate
  • Zgodne z: Szlifierki kątowe, Przecinarki spalinowe, Przecinarki akumulatorowe
ultimate

Wybierz opcję

Średnica
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Rozmiar trzpienia
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 339,50 PLN
1 339,50 PLN
/
1 Szt.