Uniwersalna tarcza diamentowa
Ostrza DCH 305/22-12x7/8" (6) SPX uni Numer produktu:

Najwytrzymalsza tarcza diamentowa z segmentami Equidist do wydajnego cięcia różnych materiałów
- Materiał podłoża: Kamień, Kamień naturalny, Żelbet
- Klasa produktu: Ultimate
- Zgodne z: Szlifierki kątowe, Przecinarki elektryczne, Przecinarki spalinowe
ultimate
Klienci szukali również tarcza diamentowa, najwytrzymalsza tarcza, uniwersalna tarcza diamentowa or tarcza diamentowa z segmentami.
Wybierz opcję
Średnica
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
Rozmiar trzpienia
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Paczka
- 1 szt.
1 002,66 PLN /1 Szt. - 6 szt.
551,00 PLN /1 Szt.Najlepsza cena
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
6
Cena netto po rabacie
3 306,00 PLN
551,00 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Materiał podłoża
Kamień, Kamień naturalny, Żelbet
Klasa produktu
Ultimate
Zgodne z
Szlifierki kątowe, Przecinarki elektryczne, Przecinarki spalinowe
Rozmiar trzpienia
22.23 mm
Średnica
305 mm
Grubość ostrza / tarczy
2.8 mm
Dokumenty
pdf Portfolio tarcz diamentowych [ 1.2 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Technologia precyzyjnie i równomiernie rozmieszczonych diamentów zapewnia najwyższą prędkość i wydajność cięcia betonu zbrojonego
- Uniwersalna, przeznaczona do cięcia różnorodnych materiałów, nawet w najtrudniejszych warunkach
- Zaprojektowana z myślą o trwałości – z dużymi segmentami diamentowymi łączonymi specjalną metodą
- Gruby stalowy rdzeń oraz spawanie laserowe zapewniające najwyższy poziom niezawodności oraz bezpieczeństwa
- Łatwe ponowne zamawianie – po zeskanowaniu kodu QR na tarczy można łatwo zamówić nowe tarcze lub sprawdzić, do jakich materiałów podłoża oraz urządzeń jest przeznaczona dana tarcza
Zastosowania
- Cięcie, zmiana rozmiaru i przekształcanie szerokiej gamy mineralnych materiałów budowlanych, zwłaszcza twardego i zbrojonego betonu, muru oraz kamienia naturalnego
- Szybkie cięcie nawet podłoża o dużej twardości lub zbrojonego
- Do stosowania ze wszystkimi ręcznymi diamentowymi narzędziami do cięcia Hilti, takimi jak szlifierki kątowe, przecinarki elektryczne i spalinowe