Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Uniwersalna tarcza diamentowa

Ostrza DCH 305/22-12x7/8" SPX uni Numer produktu:

Najwytrzymalsza tarcza diamentowa z segmentami Equidist do wydajnego cięcia różnych materiałów

  • Materiał podłoża: Kamień, Kamień naturalny, Żelbet
  • Klasa produktu: Ultimate
  • Zgodne z: Szlifierki kątowe, Przecinarki elektryczne, Przecinarki spalinowe
ultimate

Klienci szukali również tarcza diamentowa, najwytrzymalsza tarcza, uniwersalna tarcza diamentowa or tarcza diamentowa z segmentami.

Wybierz opcję

Średnica
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Rozmiar trzpienia
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Paczka
  • 1 szt.

    1 002,66 PLN /1 Szt.
  • 6 szt.

    551,00 PLN /1 Szt.
    Najlepsza cena
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 002,66 PLN
1 002,66 PLN
/
1 Szt.

Dane techniczne

Materiał podłoża
Kamień, Kamień naturalny, Żelbet
Klasa produktu
Ultimate
Zgodne z
Szlifierki kątowe, Przecinarki elektryczne, Przecinarki spalinowe
Rozmiar trzpienia
22.23 mm
Średnica
305 mm
Grubość ostrza / tarczy
2.8 mm

Dokumenty

pdf Portfolio tarcz diamentowych [ 1.2 MB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Technologia precyzyjnie i równomiernie rozmieszczonych diamentów zapewnia najwyższą prędkość i wydajność cięcia betonu zbrojonego
  • Uniwersalna, przeznaczona do cięcia różnorodnych materiałów, nawet w najtrudniejszych warunkach
  • Zaprojektowana z myślą o trwałości – z dużymi segmentami diamentowymi łączonymi specjalną metodą
  • Gruby stalowy rdzeń oraz spawanie laserowe zapewniające najwyższy poziom niezawodności oraz bezpieczeństwa
  • Łatwe ponowne zamawianie – po zeskanowaniu kodu QR na tarczy można łatwo zamówić nowe tarcze lub sprawdzić, do jakich materiałów podłoża oraz urządzeń jest przeznaczona dana tarcza

Zastosowania

  • Cięcie, zmiana rozmiaru i przekształcanie szerokiej gamy mineralnych materiałów budowlanych, zwłaszcza twardego i zbrojonego betonu, muru oraz kamienia naturalnego
  • Szybkie cięcie nawet podłoża o dużej twardości lub zbrojonego
  • Do stosowania ze wszystkimi ręcznymi diamentowymi narzędziami do cięcia Hilti, takimi jak szlifierki kątowe, przecinarki elektryczne i spalinowe
Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat