Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Tarcza diamentowa do asfaltu SPX

Tarcza do cięcia 400/25mm SPX asfalt Numer produktu:

Najwytrzymalsza tarcza diamentowa zapewnia najwyższą wydajność cięcia w asfalcie

  • Materiał podłoża: Asfalt
  • Klasa produktu: Ultimate
  • Zgodne z: Przecinarki spalinowe
ultimate

Wybierz opcję

Średnica
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Rozmiar trzpienia
  • 20 mm
  • 25.4 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 279,20 PLN
1 279,20 PLN
/
1 Szt.

Dane techniczne

Materiał podłoża
Asfalt
Klasa produktu
Ultimate
Zgodne z
Przecinarki spalinowe
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
Wysokość segmentu
10 mm
Szerokość segmentu
3.2 mm
Rozmiar trzpienia
25.4 mm
Średnica
400 mm
Grubość ostrza / tarczy
2.5 mm
Liczba segmentów
24

Dokumenty

pdf Portfolio tarcz diamentowych [ 1.2 MB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wyjątkowa wydajność w różnorodnych materiałach wysoko abrazyjnych, takich jak asfalt
  • Długa żywotność ze względu na specjalnie zaprojektowane, podcięte segmenty

Zastosowania

  • Cięcie asfaltu, świeżego betonu i bloczków betonowych
Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat