Tarcza diamentowa do asfaltu SPX
Tarcza do cięcia 400/20mm SPX asfalt Numer produktu:

Najwytrzymalsza tarcza diamentowa zapewnia najwyższą wydajność cięcia w asfalcie
- Materiał podłoża: Asfalt
- Klasa produktu: Ultimate
- Zgodne z: Przecinarki spalinowe
ultimate
Wybierz opcję
Średnica
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Rozmiar trzpienia
- 20 mm
- 25.4 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
1 435,20 PLN
1 435,20 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Materiał podłoża
Asfalt
Klasa produktu
Ultimate
Zgodne z
Przecinarki spalinowe
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
Wysokość segmentu
10 mm
Szerokość segmentu
3.2 mm
Rozmiar trzpienia
20 mm
Średnica
400 mm
Grubość ostrza / tarczy
2.5 mm
Liczba segmentów
24
Dokumenty
pdf Portfolio tarcz diamentowych [ 1.2 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Wyjątkowa wydajność w różnorodnych materiałach wysoko abrazyjnych, takich jak asfalt
- Długa żywotność ze względu na specjalnie zaprojektowane, podcięte segmenty
Zastosowania
- Cięcie asfaltu, świeżego betonu i bloczków betonowych