Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wiertło kołnierzowe HKD-TE-CX

Wiertło kołnierzowe TE-CX-HKD-B 10/33 Numer produktu:

Wiertło kołnierzowe udarowe SDS Plus (TE-C) do kotew HKD

  • Końcówki mocujące: TE-C (SDS Plus)
  • Materiał podłoża: Żelbet, Beton
  • Tryb pracy: Wiercenie udarowe
ultimate

Klienci szukali również kotwy mechaniczne, tuleja, wpuszczana, do kotew HKD or hkd.

Wybierz opcję

Odpowiedni dla wielkości kotwy
  • HKD M10x25
  • HKD M10x30
  • HKD M10x40
  • HKD M12x25
  • HKD M12x50
  • HKD M6x25
  • HKD M8x25
  • HKD M8x30
  • HKD M8x40
Średnica
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 15 mm
Końcówki mocujące
  • TE-C (SDS Plus)
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
182,96 PLN
182,96 PLN
/
1 Szt.