Metryczne wiertło udarowe TE-C (SDS Plus)
Wiertło udarowe TE-C 14/36 Numer produktu:
Wiertło udarowe Premium SDS Plus (TE-C) z 2 spiralnymi rowkami, do wiercenia otworów pod kotwy w betonie
- Końcówki mocujące: TE-C (SDS Plus)
- Materiał podłoża: Beton, Cegła, Kamień, Blok wapienno-piaskowy, Kamień naturalny
- Tryb pracy: Wiercenie udarowe
premium
Klienci szukali również wiertło, wiertła, wiertło udarowe, SDS Plus or wiertło do betonu.
Wybierz opcję
Średnica
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Długość robocza
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 390 mm
- 400 mm
Długość
- 110 mm
- 160 mm
- 210 mm
- 260 mm
- 310 mm
- 360 mm
- 450 mm
- 460 mm
Paczka
- 1 szt.
- 8 szt.
- 16 szt.
- 32 szt.
- 50 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
48,30 PLN
48,30 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Końcówki mocujące
TE-C (SDS Plus)
Materiał podłoża
Beton, Cegła, Kamień, Blok wapienno-piaskowy, Kamień naturalny
Tryb pracy
Wiercenie udarowe
Kształt łba
Przecinarki 2
Skład materiału główki
Z węglika wolframu
Liczba ostrzy tnących
2
Średnica
14 mm
Długość
360 mm
Długość robocza
300 mm
Klasa produktu
Premium
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Dwa ostrza przechodzące płynnie w spiralę w celu zapewnienia szybszego i równomierniejszego postępu wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Szeroka spirala – zapewniająca efektywny transport urobku, a tym samym przyspieszająca postęp wiercenia
- Zoptymalizowana geometria głowicy i wytrzymałe przejście w spiralę – wydłużające okres eksploatacji
- Idealne dopasowanie do szerokiej gamy lekkich młotowiertarek
Zastosowania
- Wiercenie otworów pod kotwy metalowe i plastikowe
- Wiercenie w betonie i murze

