Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Metryczne wiertło udarowe TE-C (SDS Plus)

Wiertło udarowe TE-C 16/46 Numer produktu:

Wiertło udarowe Premium SDS Plus (TE-C) z 2 spiralnymi rowkami, do wiercenia otworów pod kotwy w betonie

  • Końcówki mocujące: TE-C (SDS Plus)
  • Materiał podłoża: Beton, Cegła, Kamień, Blok wapienno-piaskowy, Kamień naturalny
  • Tryb pracy: Wiercenie udarowe
premium

Klienci szukali również wiertło, wiertła, wiertło udarowe, SDS Plus or wiertło do betonu.

Wybierz opcję

Średnica
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Długość robocza
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 390 mm
  • 400 mm
Długość
  • 110 mm
  • 160 mm
  • 210 mm
  • 260 mm
  • 310 mm
  • 360 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 8 szt.
  • 16 szt.
  • 32 szt.
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
96,60 PLN
96,60 PLN
/
1 Szt.

Dane techniczne

Końcówki mocujące
TE-C (SDS Plus)
Materiał podłoża
Beton, Cegła, Kamień, Blok wapienno-piaskowy, Kamień naturalny
Tryb pracy
Wiercenie udarowe
Kształt łba
Przecinarki 2
Skład materiału główki
Z węglika wolframu
Liczba ostrzy tnących
2
Średnica
16 mm
Długość
460 mm
Długość robocza
400 mm
Klasa produktu
Premium

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Dwa ostrza przechodzące płynnie w spiralę w celu zapewnienia szybszego i równomierniejszego postępu wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
  • Szeroka spirala – zapewniająca efektywny transport urobku, a tym samym przyspieszająca postęp wiercenia
  • Zoptymalizowana geometria głowicy i wytrzymałe przejście w spiralę – wydłużające okres eksploatacji
  • Idealne dopasowanie do szerokiej gamy lekkich młotowiertarek

Zastosowania

  • Wiercenie otworów pod kotwy metalowe i plastikowe
  • Wiercenie w betonie i murze
Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat