Metryczne wiertło udarowe TE-CX (SDS Plus)
Wiertło udarowe TE-CX 12/37 Numer produktu:
Najwytrzymalsze wiertło udarowe SDS Plus (TE-C) do wiercenia otworów pod kotwy w betonie zbrojonym (metryczne)
- Końcówki mocujące: TE-C (SDS Plus)
- Materiał podłoża: Żelbet, Beton, Cegła, Kamień
- Tryb pracy: Wiercenie udarowe
ultimate
Klienci szukali również wiertło, wiertła, wiertła do betonu, SDS Plus or wiertło udarowe.
Wybierz opcję
Średnica
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
Długość robocza
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 410 mm
- 440 mm
- 540 mm
- 550 mm
- 830 mm
- 1160 mm
- 1180 mm
- 1190 mm
- 1210 mm
- 1230 mm
Długość
- 120 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 220 mm
- 270 mm
- 320 mm
- 370 mm
- 470 mm
- 480 mm
- 510 mm
- 610 mm
- 620 mm
- 900 mm
- 1230 mm
- 1250 mm
- 1260 mm
- 1280 mm
- 1300 mm
Paczka
- 1 szt.
- 8 szt.
- 16 szt.
- 32 szt.
- 50 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
91,77 PLN
91,77 PLN
/
1 Szt.