Metryczne wiertło udarowe TE-YX (SDS Max)
Wiertło udarowe TE-YX 45/57 1 3/4-23" Numer produktu:
Najwytrzymalsze wiertło udarowe SDS Max (TE-Y) zapewniające wyjątkową efektywność wiercenia w żelbecie (metryczne)
- Końcówki mocujące: TE-Y (SDS Max)
- Materiał podłoża: Żelbet, Beton, Kamień, Cegła, Kamień wapienny
- Tryb pracy: Wiercenie udarowe
Klienci szukali również wiertła do betonu, wiercenie udarowe, SDS Max or TE-Y.
Wybierz opcję
Średnica
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 55 mm
Długość robocza
- 200 mm
- 250 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 520 mm
- 600 mm
- 770 mm
- 800 mm
- 1150 mm
- 1170 mm
Długość
- 320 mm
- 370 mm
- 520 mm
- 570 mm
- 670 mm
- 720 mm
- 920 mm
- 1300 mm
Paczka
- 1 szt.
- 4 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
1 255,80 PLN
1 255,80 PLN
/
1 Szt.