Metryczne wiertło udarowe TE-YX (SDS Max)

Wiertło udarowe TE-YX 40/57 1 9/16-23" Numer produktu:

Najwytrzymalsze wiertło udarowe SDS Max (TE-Y) zapewniające wyjątkową efektywność wiercenia w żelbecie (metryczne)

  • Końcówki mocujące: TE-Y (SDS Max)
  • Materiał podłoża: Żelbet, Beton, Kamień, Cegła, Kamień wapienny
  • Tryb pracy: Wiercenie udarowe

Klienci szukali również wiertła do betonu, wiercenie udarowe, SDS Max or TE-Y.

Wybierz opcję

Średnica
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
Długość robocza
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 520 mm
  • 600 mm
  • 770 mm
  • 800 mm
  • 1150 mm
  • 1170 mm
Długość
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 520 mm
  • 570 mm
  • 670 mm
  • 720 mm
  • 920 mm
  • 1300 mm
Paczka
  • 1 szt.

    917,70 PLN /1 Szt.
  • 4 szt.

    859,74 PLN /1 Szt.
    Najlepsza cena
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
917,70 PLN
917,70 PLN
/
1 Szt.