Metryczne wiertło rurowe TE-CD (SDS Plus)
Wiertło udarowe TE-CD 12/33 MP4 Numer produktu:
Najwytrzymalsze wiertło rurowe SDS Plus (TE-C) do praktycznie bezpyłowego wiercenia udarowego w betonie
- Końcówki mocujące: TE-C (SDS Plus)
- Materiał podłoża: Żelbet, Beton
- Tryb pracy: Wiercenie udarowe
ultimate
Klienci szukali również wiertło, wiertła, wiertło udarowe, SDS plus or wiertło do betonu.
Wybierz opcję
Średnica
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
Długość robocza
- 200 mm
- 240 mm
- 400 mm
Długość
- 330 mm
- 370 mm
- 530 mm
Paczka
- 1 szt.
186,24 PLN /1 Szt. - 4 szt.
166,97 PLN /1 Szt.Najlepsza cena
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
4
Cena netto po rabacie
667,88 PLN
166,97 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Końcówki mocujące
TE-C (SDS Plus)
Materiał podłoża
Żelbet, Beton
Tryb pracy
Wiercenie udarowe
Kształt łba
Kilku ostrzowe
Skład materiału główki
Z węglika wolframu
Potrzebny odkurzacz
Tak
Średnica
12 mm
Długość
330 mm
Długość robocza
200 mm
Klasa produktu
Ultimate
Dokumenty
pdf Instrukcja obsługi TE-CD TE-YD, arabski, bułgarski, cn, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, estoński, fiński, francuski, hebrajski, chorwacki, węgierski, włoski, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, malajski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, sardyński, słowacki, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, chiński, serbski [ 1.4 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Jednoczesne wiercenie i czyszczenie otworów
- Optymalne czyszczenie otworu w celu prawidłowego osadzenia kotwy
- Taka sama wytrzymałość, żywotność oraz prędkość wiercenia jak w przypadku wierteł TE-YX
- Mniejsza skłonność do zakleszczania się podczas wiercenia w zbrojeniu
Zastosowania
- Wiercenie otworów pod kotwienie stalowych połączeń konstrukcyjnych (np. profile stalowe, belki)
- Wiercenie otworów pod połączenia konstrukcyjne z wklejanymi prętami zbrojeniowymi
- Wiercenie otworów do kotwienia pomocniczych konstrukcji stalowych (np. klatki schodowe, stalowe podłużnice rusztowań itp.)
- Wiercenie otworów pod renowacje/modernizacje konstrukcji w zakresie wklejania prętów zbrojeniowych
- Wiercenie otworów w celu zastąpienia źle umieszczonych lub brakujących prętów zbrojeniowych