Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

S-BS-R Zestaw wkrętaka z grzechotką

Końcówka do wkrętów S-BSPR UNI 89/3 1/2" Numer produktu:

Zestaw ręcznego wkrętaka z grzechotką, wymiennymi końcówkami, uchwytem narzędziowym z automatyczną blokadą i ergonomiczną rękojeścią do wkręcania podczas prac montażowych i konserwacyjnych

Wybierz opcję

Gniazdo
  • HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
573,80 PLN
573,80 PLN
/
1 Szt.

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Szybsze wkręcanie w ciasnych przestrzeniach – mechanizm grzechotkowy o drobnym skoku pomaga zmniejszyć zakres ruchu rękojeści potrzebny do wkręcania wkrętów
  • Saszetka z 16 końcówkami o długości 89 mm do użytku z kompatybilnymi elektronarzędziami lub jako wkrętak ręczny
  • Szybsza wymiana końcówek – uchwyt narzędziowy z automatyczną blokadą do szybkiej i bezpiecznej wymiany końcówek do wkrętów
  • Szybsza zmiana kierunku – przekręć pierścień przełącznika, aby łatwo przełączać się między wkręcaniem w prawo i w lewo
  • Większy komfort pracy – ergonomiczna rękojeść zapewnia pewny chwyt podczas powtarzalnych prac montażowych

Zastosowania

  • Zadania wymagające częstej wymiany końcówek, takie jak konserwacja sprzętu, inspekcje i prace modernizacyjne
  • Końcówki 89 mm (3–1/2") ułatwiają dostęp w ciasnych miejscach
  • Rękojeść pasuje do każdej końcówki sześciokątnej 1/4"
Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat