Zestaw kluczy młotkowych S-HW
Kapturek ochronny S-PW 1/2" Numer produktu:
Klucz młotkowy do osadzania i mocowania kotew, śrub i nakrętek
- Application 01: Różnorodne nasadki do skręcania śrubami oraz dokręcania nakrętek
- Advantage 01: Grzechotka przystosowana także do używania jako młotek – nie trzeba nosić dwóch narzędzi
- Advantage 02: Przedłużenie dźwigni 295 mm pozwalające na uzyskanie momentu do 600 Nm
Klienci szukali również Klucz młotkowy.
Wybierz opcję
Gniazdo
- SQ1/2"
- 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 1/2 cala (12,7 mm), 3/8" (9,53 mm), 3/4 cala (19,05 mm), 1 cal (25,4 mm)
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
194,63 PLN
194,63 PLN
/
1 Szt.


