Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Znajdź filtry, przewody, złącza hydrauliczne, pompy i zawory przeznaczone do transportu i kontroli przepływu mediów roboczych w urządzeniach. Komponenty te wspierają wydajne działanie układów hydraulicznych oraz niezawodną pracę sprzętu

2 Produkty

Filtr
Water supply short
Opis
Akcesoria
Brak danych technicznych
L095662 (176019)


Opis
Pompa samozasysająca – stosowana wraz system usuwania pyłu podczas cięcia na mokro przecinarkami spalinowymi
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Dane techniczne DSH-PMasa: 1,27 kgWymiary: Cała pompa: Ø=113 mm Korpus pompy: Ø = 76 mm Wysokość: H = 129 mmMaks. wysokość ssania: 1,5 m z wężem 3,0 mMaks. ciśnienie zasilania: 6 barDługość węża: 3,0 mMaks. długość węża: 3,0 m przy wysokości ssania do 1,5 mMoment dokręcania: 8,0 NmZużycie wody: 1,0 l/min