Dodatkowe samodokręcające się uchwyty narzędziowe do akumulatorowej wkrętarko-wiertarki SF 8M-22

Uchwyt narzędziowy SF 8M-22 self-tighten #2360548

Wymienny samodokręcający się uchwyt narzędziowy do akumulatorowej wkrętarko-wiertarki SF 8M-22

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
446,09 PLN
446,09 PLN / 1 Szt.

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Większa produktywność i wydajność dzięki wymiennym samodokręcającym się uchwytom narzędziowym do akumulatorowej wkrętarko-wiertarki

Zastosowania

  • Wiercenie wiertłami HSS do metalu, maks. średnica 20 mm
  • Wiercenie wiertłami stopniowymi o średnicy do 40 mm w arkuszach blachy o grubości do 3 mm
  • Wiercenie otworów w blachach metalowych otwornicami, maks. średnica 102 mm
  • Nawiercanie otworów stożkowych w metalu, maks. średnica 31 mm
  • Wkręcanie wkrętów samowiercących maks. 6,3 x 50 mm w metal
Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat