Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SBT 4-A22
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r7716893
Akumulatorowa wiertarka do precyzyjnego wiercenia otworów pod kołki S-BT
- obr./min: 2140 obr./min
- Maks. moment obrotowy: 50 Nm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 248 x 92 x 244 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Niewielki ciężar i kompaktowa budowa
- Duża wydajność wiercenia w stali wiertłami o małej średnicy
- Znakomita wydajność i pojemność akumulatora
- Wyjątkowo trwała, całkowicie metalowa przekładnia 2-biegowa w celu zapewnienia dużego momentu obrotowego
- Nawyższa wydajność i pojemność akumulatora w klasie 22 V
Aplikacje
- Wiercenie precyzyjnych otworów pod kołki S-BT
- Wiercenie otworów w metalu Ø do 13 mm z wysokim momentem obrotowym i prędkością
- Montaż kołków S-BT