Osadzak DX 6-GR do mocowania krat pomostowych
Nowy produktProdukt #r11908524
Automatyczny osadzak DX do mocowania krat pomostowych i blach ryflowanych
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 491 x 69 x 190 mm
- Ciężar: 3.42 kg
- Magazynek elementów mocujących: Kołek gwintowany
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Szybsze mocowanie – jeden użytkownik może wykonywać nawet do 120 zamocowań na godzinę
- Wyższa wydajność – automatyczny powrót tłoka i transport nabojów pozwalają pracować nawet 5 razy szybciej w porównaniu do innych metod
- Ustawianie poziomu energii w jednej operacji – rozszerzona regulacja mocy na osadzaku pozwala na stosowanie nabojów jednego koloru do wielu zamocowań
- Łatwy w użyciu – precyzyjna regulacja pozwala na wykonywanie zamocowań o niezmiennej jakości i większej dokładności
- Wbudowana funkcja zapewniająca łączność z aplikacją Hilti Connect, a tym samym łatwy dostęp do najważniejszych danych technicznych, filmów instruktażowych oraz pomocy technicznej
Aplikacje
- Mocowanie krat pomostowych do konstrukcji stalowych
- Mocowanie blach ryflowanych do konstrukcji stalowych