Narz. ręcz. do zgrzewania kołków FX 3-HT
Numer produktu: #2293907







Zestaw narzędzi w walizce zawierający wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy zgrzewarką do kołków Hilti
- Zastosowanie: Mocowanie do stali
- Certyfikaty: CE
- Zakres temperatur pracy: 5° C - 40° C
Klienci szukali również zgrzewarka, kołki gwintowane do stali, mocowania do stali, zgrzewanie or spawanie kołków.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
20 818,20 PLN
20 818,20 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Zastosowanie
Mocowanie do stali
Certyfikaty
CE
Zakres temperatur pracy
5° C - 40° C
Masa korpusu urządzenia
12.5 kg
Ciężar
12.5 kg
Dokumenty
pdf F-BT – Instrukcja techniczna – Wydanie międzynarodowe – PL, angielski [ 9.5 MB ]
pdf Akumulatorowe spawanie kołków (CSF): katalog kontroli wizualnych F-BT – OTR/5724148/03, 02 maja 2025 r., wraz ze szlifowaniem, angielski [ 1.3 MB ]
pdf Akumulatorowe spawanie kołków (CSF): katalog kontroli wizualnych F-BT – OTR 5724148/02, 2022-11-14 , angielski, arabski, francuski, niemiecki, indonezyjski, włoski, koreański, hiszpański, tajski, turecki, wietnamski [ 3.6 MB ]
pdf WPS F-BT-MR (EU-2) wersja 01, 07/2025, angielski [ 318.4 KB ]
pdf WPS F-BT-MR (UE) Wersja: 03, 07/2025, angielski [ 324.6 KB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Zgrzewarka do kołków Hilti to rewolucyjna, nowa metoda spawania, która pozwala uniknąć wysokich kosztów, angażowania specjalistów oraz problemów z powtarzalnością występujących podczas tradycyjnego spawania
- Oszczędność czasu i mniejszy nakład pracy – zgrzewanie kołków jest szybsze, bezpieczniejsze i może być wykonywane przez przeszkolonych operatorów niebędących specjalistami. Urządzenie wyświetla informacje w czasie rzeczywistym, pomagając uzyskać wyższą, powtarzalną jakość zamocowań. Wszystko, co potrzebne, można zabrać na miejsce pracy w jednej walizce. Podkładki uszczelniające zastępują malowanie po wykonaniu prac
- Bezpieczniejsze budowy i stocznie – ten bezprzewodowy system spawania pozwala na wykonywanie prac bez użycia ciężkich butli z gazem, przewodów zasilających, szlifierek kątowych oraz bez emisji zanieczyszczeń czy światła/promieniowania optycznego
- Rezultaty zgodne ze specyfikacją – dzięki inteligentnym funkcjom zgrzewarek do kołków Hilti można łatwiej uzyskać powtarzalne i pewne zamocowania do stali, nawet przy trudnych warunkach w miejscu pracy
- Uproszczenie projektowania zamocowań – zapewniamy wsparcie inżynierskie za pośrednictwem pakietu oprogramowania PROFIS Modular Support Engineering albo telefonicznie, osobiście lub na budowie przez zespół projektantów i inżynierów Hilti.
Zastosowania
- Mocowanie do stali w środowiskach zanieczyszczonych/korozyjnych (do C5) w przypadku większych obciążeń rozciągających lub cieńszych materiałów podłoża, z zachowaniem integralności podłoża
- Mocowanie stali w przybrzeżnomorskich instalacjach wiatrowych, naftowych i gazowych – podpory korytek/drabinek kablowych, podpory rur bez krytycznego znaczenia, podpory wielobranżowe oraz zamocowania sprzętu
- Mocowanie stali w przybrzeżnych instalacjach naftowych i gazowych – podpory korytek/drabinek kablowych, podpory rur bez krytycznego znaczenia, podpory wielobranżowe oraz inne zamocowania sprzętu
- Budowa i konserwacja elektrowni – podpory rur bez krytycznego znaczenia, instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej, podpory wielobranżowe
- Przemysł stoczniowy – wyrównywanie bloków, mocowanie sufitów podwieszanych, podłóg podniesionych, siatek i włazów inspekcyjnych, separatorów wody rozpylonej; mocowanie wewnętrznych i zewnętrznych mebli oraz wyposażenia (lampy, włączniki, skrzynki przyłączeniowe itp.); podpory instalacji elektrycznych/rurowych/wentylacyjnych
Powiązane Produkty
Kompaktowa i łatwa do przenoszenia stacja zasilająca do zgrzewania kołków gwintowanych
Narzędzia do obróbki powierzchni, do jednolitego i beziskrowego przygotowywania powierzchni przed zgrzewaniem kołków gwintowanych, w tym do usuwania farby (w razie potrzeby)
Kołki gwintowane ze stali nierdzewnej do stosowania ze zgrzewarką do kołków Hilti, z podkładką uszczelniającą i nakrętką zabezpieczającą kołnierzową
Kołki gwintowane ze stali nierdzewnej do stosowania ze zgrzewarką do kołków Hilti