Akumulator B36 9,0 36 V
Nowy produktProdukt #r7799779
Najwydajniejszy akumulator litowo-jonowy 36 V 9,0 Ah zapewniający bardzo długi czas pracy
- Pojemność akumulatora: 9,0 Ah
- Ciężar: 2.03 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 181 x 99 x 103 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Czas pracy dłuższy nawet o 100% w porównaniu do akumulatora B36 5,2, zapewnia wszystkim urządzeniom zasilanym napięciem 36 V wydajność urządzenia sieciowego przy zastosowaniach seryjnych lub z dużymi obciążeniami
- Wyposażony w technologię Hilti CPC (Cordless Power Care) – wbudowane procesory monitorują każde z ogniw akumulatora w celu dłuższego dostarczania stałej i niezawodnej mocy do narzędzi na Twoich budowach
- Hermetyczne uszczelnienie chroniące układy elektroniczne przed kurzem, wilgocią i wodą
- Pokryte gumą, wzmocnione włóknem szklanym obudowy są nawet czterokrotnie wytrzymalsze i odporniejsze na upadki oraz dwukrotnie wytrzymalsze na skrajne temperatury niż standardowe tworzywo ABS
- Obudowa zaprojektowana z myślą o chłodzeniu akumulatora i zapewnieniu optymalnej temperatury pozwalającej na szybsze ładowanie
Aplikacje
- Do stosowania ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi Hilti zasilanymi napięciem 36 V
- Możliwość stosowania ze wszystkimi prostownikami Hilti do akumulatorów litowo-jonowych C4/36 V
- Zastosowania w skrajnych temperaturach – od +60°C do -17°C
- Zastosowania w skrajnych temperaturach: od +60°C do -17°C
- Wszystkie zastosowania wymagające mocy urządzenia sieciowego oraz bardzo długiego czasu pracy