Zaślepka szyny MT-EC-30
Numer produktu:
Zaślepka szyny do szyn montażowych MT-30
- Skład materiału: PPB-M02
- Wykończenie powierzchni: nie dotyczy
- Ciężar: 0 kg
Wybierz opcję
Paczka
- 50 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
50
Cena netto po rabacie
51,00 PLN
1,02 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Skład materiału
PPB-M02
Wykończenie powierzchni
nie dotyczy
Ciężar
0 kg
Dokumenty
pdf Podręcznik zabezpieczeń antykorozyjnych, angielski [ 9.4 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Bezpieczniejsze użycie – chroni instalatorów przed dotknięciem ostrych krawędzi, które mogą powstać po cięciu na wymiar
- Zwiększona wytrzymałość – zapobiega deformacji krawędzi podczas przechowywania i transportowania na placu budowy
- Lepsza estetyka – zaślepki szyny montażowej zapewniają estetyczny i profesjonalny wygląd
Zastosowania
- Chroni krawędzie szyny montażowej MT-20 przed uszkodzeniem podczas przechowywania i transportowania
- Osłania wszystkie ostre krawędzie powstałe po cięciu na wymiar