MT-AB-TR OC / MQP-U-F Przegub uniwersalny
Przegub uniwersalny MQP-U M16 - F Numer produktu:

Element obrotowy do usztywniania modułowych systemów instalacyjnych z prętem gwintowanym, do zastosowań na zewnątrz
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Wybierz opcję
Paczka
- 10 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
10
Cena netto po rabacie
1 097,20 PLN
109,72 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Ciężar
411 g
Dokumenty
pdf KDWU_MQ_KOT wyd3, polski [ 158.2 KB ]
pdf ITB-KOT-2019/0927-wyd3 (MQ)_PL, polski [ 7.3 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Regulacja kąta aż do 90 stopni
- Prostota użycia – wysokość pręta gwintowanego można regulować z łatwością
- Do stosowania zarówno z profilami C systemu MT, jak i profilami zamkniętymi
- Możliwość płynnej regulacji kąta do 90°
- Łatwość regulacji wysokości pręta gwintowanego
Zastosowania
- Bezpośrednie mocowanie do konstrukcji budynku i profili montażowych
- Uniwersalne mocowanie do nachylonych elementów budynków