Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

MT-AB-TR OC / MQP-U-F Przegub uniwersalny

Przegub uniwersalny MT-AB-TR M12 OC /MQP Numer produktu:

Element obrotowy do usztywniania modułowych systemów instalacyjnych z prętem gwintowanym, do zastosowań na zewnątrz

  • Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
  • Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

Wybierz opcję

Paczka
  • 10 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
10
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
973,10 PLN
97,31 PLN
/
1 Szt.

Dane techniczne

Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Ciężar
420 g

Dokumenty

pdf ETA-26_0435_Statyczne_Płyty_Podstawowe_EN, angielski [ 937.2 KB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Regulacja kąta aż do 90 stopni
  • Prostota użycia – wysokość pręta gwintowanego można regulować z łatwością
  • Do stosowania zarówno z profilami C systemu MT, jak i profilami zamkniętymi
  • Możliwość płynnej regulacji kąta do 90°
  • Łatwość regulacji wysokości pręta gwintowanego

Zastosowania

  • Bezpośrednie mocowanie do konstrukcji budynku i profili montażowych
  • Uniwersalne mocowanie do nachylonych elementów budynków
Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat