Zaślepka szyny MQZ-E
Zaślepka szyny MQZ-E21 Numer produktu:
Slide 1 of 2: MQZ_TechnDrawing_00370598_o.eps
Zaślepka szyny do zakrywania końców szyn montażowych Hilti MQ
- Skład materiału: Element z tworzywa sztucznego: polipropylen
- Wykończenie powierzchni: nie dotyczy
- Grubość materiału: 4 mm
Wybierz opcję
Zastosowanie z
- MQ-21D, MQ-52, MQ-52-72 D
- MQ-41, MQ-41/3, MQ-41D, MQ-52-72 D, MQ-72
- MQ-52-72 D, MQ-72
Paczka
- 50 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
50
Cena netto po rabacie
128,82 PLN
2,58 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Skład materiału
Element z tworzywa sztucznego: polipropylen
Wykończenie powierzchni
nie dotyczy
Grubość materiału
4 mm
Ciężar
3 g
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Łatwy w użyciu pojedynczy element
Zastosowania
- Pomaga zabezpieczyć ostre, cięte krawędzie szyny przed dotknięciem przez instalatora

