Narzędzie do wybijania otworów M-DW, do profili płyt gipsowo-kartonowych
Stamping tool M-DW Numer produktu:
Slide 1 of 2: M-DW
Narzędzie do wybijania otworów w profilach ścianek z płyt gipsowo-kartonowych/profilach/profilach słupkowych
- Skład materiału: Aluminium EN AC-43000 – DIN EN 1706
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Średnica – D: 35 mm
Wybierz opcję
Średnica – D
- 35 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
4 536,81 PLN
4 536,81 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Skład materiału
Aluminium EN AC-43000 – DIN EN 1706
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Średnica – D
35 mm
Wysokość – H
54 mm
Ciężar
3200 g
Dokumenty
pdf Instrukcja montażu M-DW, chiński, wietnamski, ukraiński, turecki, tajski, szwedzki, słoweński, słowacki, sardyński, rosyjski, rumuński, portugalski, polski, norweski, niderlandzki, malajski, łotewski, litewski, koreański, kazachski, japoński, włoski, węgierski, chorwacki, francuski, fiński, estoński, hiszpański, angielski, grecki, niemiecki, duński, czeski, cn, bułgarski, arabski [ 477.1 KB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Konstrukcja ramowa zapewniająca sztywność i stabilność
- Lekka konstrukcja ograniczająca zmęczenie podczas obsługiwania
- Ergonomiczne – wyższy komfort podczas długotrwałego użytkowania
Zastosowania
- Wybijanie otworów w profilach ścianek z płyt gipsowo-kartonowych/profilach/profilach słupkowych o grubości do 0,8 mm