Zestaw do izolacji akustycznej MAC-P33
Zestaw izolacji dźwiękowej MAC-P33 Numer produktu:
Slide 1 of 2: MAC-P33
Ocynkowany galwanicznie zestaw do izolacji akustycznej, do szyn montażowych MQ
- Redukcja hałasu: 10 dB (A)
- Zastosowanie z: M10
- Maksymalne obciążenie rozciągające – Fz: 5000 N
Wybierz opcję
Zastosowanie z
- M10
Maksymalne obciążenie rozciągające – Fz
- 5000 N
Paczka
- 10 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
10
Cena netto po rabacie
200,73 PLN
20,07 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Redukcja hałasu
10 dB (A)
Zastosowanie z
M10
Maksymalne obciążenie rozciągające – Fz
5000 N
Skład materiału
DD11 – DIN EN 10111, Guma EPDM
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Dokumenty
pdf Raport z prób MAC-P33, niemiecki [ 585.4 KB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Wymiary dostosowane do standardowych wymiarów kanałów wentylacyjnych
- Łatwe mocownaie do szyn podczas montażu
- Regulowana wysokość – pasuje do różnych szyn montażowych MQ
Zastosowania
- Mocowanie rur podwieszanych i kanałów wentylacyjnych przy użyciu szyn z zachowaniem izolacji akustycznej
- Zalecany do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków