Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

KF 30/45

Pasta uszczelniająca KF 30/45 Numer produktu:

Pasta uszczelniająca

  • Pojemność puszki / naboju: 310 ml
  • Wykończenie powierzchni: nie dotyczy
  • Ciężar: 490 g

Wybierz opcję

Paczka
  • 12 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
12
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
2 339,04 PLN
194,92 PLN
/
1 Szt.

Dane techniczne

Pojemność puszki / naboju
310 ml
Wykończenie powierzchni
nie dotyczy
Ciężar
490 g
Rodzaj materiału podłoża
nie dotyczy
Odporność na temperaturę
-80 - 90 °C
Izolacja
Z

Dokumenty

pdf Karta charakterystyki produktu Dichtungspaste KF 30/45 (PL) [ 239.6 KB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Nie zawiera silikonu
  • Gęstość 100%
  • Najlepsza odporność na przenikanie pary wodnej
  • Przed zamontowaniem pierścieni do rur chłodzonych KF-FP, KF 170/171/175 należy nałożyć linię szczeliwa KF 30/45 (nie zawierającego silikonu) o szerokości 1 cm na wewnętrznej stronie powierzchni styku rur i w obszarze połączenia powierzchni elementów
  • Najlepszą temperatura dla nakładania pasty uszczelniającej mieści się w zakresie 20° do 25°C. Podczas pracy w niskich temperaturach należy odpowiednio ogrzać materiał

Zastosowania

  • Szczeliwo do pierścieni rur chłodzonych
Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat