MT-BR-40D OC Wspornik


Slide 1 of 2: LCG004145_v1 (5213604)
Podwójny wspornik typu C do średnich obciążeń, do zastosowań wewnętrznych
- Skład materiału: S275JR – EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 1,75 mm
Wybierz opcję
Długość – L
- 600 mm
- 1000 mm
Paczka
- 6 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
Od 1 204,50 PLN
Dane techniczne
Skład materiału
S275JR – EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Grubość materiału
1,75 mm
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Długość – L
42.5 mm
Dokumenty
pdf Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji systemu MT z normą EN 1090, angielski [ 348.7 KB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Wysoka wydajność, mniejsza waga – zoptymalizowany układ otworów dla poprawy efektywności przenoszenia obciążeń, kompatybilny z naszym wspornikiem kątowym MT-BR-AB dla jeszcze wyższej wydajności
- Prostszy i łatwiejszy do instalacji – kompatybilny z Hilti MT Fast–Lock i Twist-Lock, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych do montażu modułowych systemów instalacyjnych
- Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów – zawiera nawet o 11% mniej stali niż poprzednia generacja, dostępna deklaracja środowiskowa produktu (EPD) pozwalająca zapewnić większą przejrzystość informacji o emisji CO2
- Łatwiejsza identyfikacja – dodano linie wzdłuż boków wspornika szyny C, aby ułatwić rozpoznanie klas obciążeń i poprawić estetykę wykończenia
- Regulacja – dwa otwory wzdłużne ułatwiają poziomowanie i precyzyjną regulację
Zastosowania
- Do podpierania obejm do rur, kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych i innego osprzętu do podpór MEP
- Mocowanie średnio obciążonych Instalacji MEP do betonu
- Ścienne wsporniki konsolowe do cięższych rur
- Odpowiednie do stosowania w środowiskach umiarkowanie korozyjnych
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.
Powiązane Produkty
Zakrętarka z udarem stycznym 22 V, o dużej mocy, z wytrzymałym uchwytem 1/2" z pierścieniem ciernym, do szybkiego i bezpiecznego osadzania kotew oraz dokręcania śrub
Łącznik do mocowania instalacji do szyn montażowych MT, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Śruba z łbem sześciokątnym do stosowania z łącznikami Twist-Lock podczas montażu konstrukcji z szyn montażowych, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Ocynkowany ogniowo uchwyt pręta gwintowanego do łączenia gwintowanych elementów do szyn montażowych MT