MT-BR-40 OC Wspornik
Slide 1 of 2: LCG004143_v1 (5213595)
Wspornik do zastosowań średnich na zewnątrz
- Skład materiału: S275JR – EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 1,75 mm
Klienci szukali również MT 2026 or szyny MT 2026.
Wybierz opcję
Długość – L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Paczka
- 10 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 713,50 PLN