MT-BR-40 Ramię wspornika
Slide 1 of 3: LCG004140_v1 (5213574)
Ramię wspornika do zastosowań średnich wewnątrz budynków
- Skład materiału: S275JR – EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
- Grubość materiału: 1,75 mm
Klienci szukali również MT 2026 or szyny MT 2026.
Wybierz opcję
Długość – L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Paczka
- 10 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 580,60 PLN