Laser punktowy do tyczenia PM 2-PG / POA 70
Nowy produktProdukt #r19704461
Samopoziomujący laser punktowy umożliwiający łatwiejsze i dokładniejsze tyczenie z wykorzystaniem tachimetru budowlanego
- Stopień ochrony IP: IP 54 (EN 60529)
- Rodzaj akumulatora: 4 x 1,5 V (AA)
- Klasa lasera: < 1 mW, 510 – 530 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Uproszczony proces tyczenia – laser samopoziomujący eliminuje potrzebę poziomowania ręcznego
- Dokładność tyczenia – nowa metoda tyczenia pozwala na wykonywanie prac z 4 mm
- Większa produktywność – wystarczy ustawić laser, a mechanizm wyrówna pion pryzmatu do zaznaczonego punktu, umożliwiając szybsze i łatwiejsze tyczenie
Aplikacje
- Tyczenie punktów i linii na podłogach lub sufitach
- Tyczenie punktów mocowania deskowań, tulei i kotew wpuszczanych