- Gwint króćca – M: M8
- Wysokość – H: 11 mm
- Maksymalne obciążenie rozciągające – F: 1.9 kN
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Stal nierdzewna
- Liczba otworów: 2
- Gwint króćca – M: M16
- Wysokość – H: 16 mm
- Maksymalne obciążenie rozciągające – F: 12.5 kN
- Gwint króćca – M: 3/4 in
- Wysokość – H: 17 mm
- Maksymalne obciążenie rozciągające – F: 14 kN