Łącznik odciągu szyny MQS-AC
Nowy produktProdukt #r2288821
Ocynkowany galwanicznie, fabrycznie zmontowany łącznik odciągu szyny montażowej o zwiększonych możliwościach montażu w szerokiej gamie zastosowań sejsmicznych
- Skład materiału: Łącznik: S275JR – DIN EN 10025, Stopa: S355MC – DIN EN 10149-2, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zaprojektowany, aby szybciej i łatwiej mocować do modułowych systemów podpór MQ
- Regulowany kąt zapewniający maksymalną swobodę montażu
- Pojedynczy łącznik MQN do modułowych systemów podpór MQ, do średnich obciążeń sejsmicznych
- Duża nośność – zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalne przenoszenie obciążeń sejsmicznych
- Dwie średnice otworów montażowych zapewniają idealne dopasowanie do najbardziej odpowiedniej kotwy
Aplikacje
- Montaż podpór rur, korytek kablowych i kanałów wentylacyjnych w obszarach występowania zjawisk sejsmicznych
- Montaż wzmocnień sejsmicznych przy użyciu modułowych systemów podpór MQ w szerokiej gamie zastosowań sejsmicznych