Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

CFS-TTS E Uszczelnienie ogniochronne do profili płyt gipsowo-kartonowych

Uszczelnienie ppoż.profilu ściany CFS-TT Numer produktu:

Szybkie, łatwe i czyste wykonywanie uszczelnień ogniochronnych dylatacji między ścianą a stropem oraz połączeń przesuwnych

  • Zastosowanie: Pojedyncza ściana szkieletowa
  • Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -10 - 50 °C
  • Okres trwałości: Nieograniczona
ultimate

Klienci szukali również uszczelnienie GK, uszczelnienie ogniochronne dylatacji, ppoż płyty GK, ochrona dylatacji GK or montaż GK dylatacje ppoż.

Wybierz opcję

Szerokość
  • 62 mm
  • 74 mm
  • 95 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
179,66 PLN
179,66 PLN
/
1 Szt.