CFS-TTS E Uszczelnienie ogniochronne do profili płyt gipsowo-kartonowych
Uszczelnienie ppoż.profilu ściany CFS-TT Numer produktu:
Szybkie, łatwe i czyste wykonywanie uszczelnień ogniochronnych dylatacji między ścianą a stropem oraz połączeń przesuwnych
- Zastosowanie: Pojedyncza ściana szkieletowa
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -10 - 50 °C
- Okres trwałości: Nieograniczona
ultimate
Klienci szukali również uszczelnienie GK, uszczelnienie ogniochronne dylatacji, ppoż płyty GK, ochrona dylatacji GK or montaż GK dylatacje ppoż.
Wybierz opcję
Szerokość
- 62 mm
- 74 mm
- 95 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
179,66 PLN
179,66 PLN
/
1 Szt.




