Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Obejma ogniochronna premium CFS-C P

Obejma ogniochronna CFS-C P 180/7" Numer produktu:

Obejma ogniochronna Premium zgodna z aprobatą ETA do montażu na istniejących instalacjach, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową wokół rur o średnicy od 50 do 250 mm

  • Klasa produktu: Ultimate
  • Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
  • Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 50 °C
ultimate

Klienci szukali również Obejma ogniochronna, obejma ogniowa, kołnierz ogniochronny, kołnierz ogniowy or kaseta ogniochronna.

Wybierz opcję

Nominalna średnica rury
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
Średnica rury – zakres
  • 32 - 51 mm
  • 52 - 64 mm
  • 65 - 78 mm
  • 79 - 91 mm
  • 92 - 115 mm
  • 126 - 170 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
2 747,70 PLN
2 747,70 PLN
/
1 Szt.