Obejma ogniochronna premium CFS-C P
Obejma ogniochronna CFS-C P 125/5" Numer produktu:
Obejma ogniochronna Premium zgodna z aprobatą ETA do montażu na istniejących instalacjach, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową wokół rur o średnicy od 50 do 250 mm
- Klasa produktu: Ultimate
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 50 °C
ultimate
Klienci szukali również Obejma ogniochronna, obejma ogniowa, kołnierz ogniochronny, kołnierz ogniowy or kaseta ogniochronna.
Wybierz opcję
Nominalna średnica rury
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm
Średnica rury – zakres
- 32 - 51 mm
- 52 - 64 mm
- 65 - 78 mm
- 79 - 91 mm
- 92 - 115 mm
- 126 - 170 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
1 395,15 PLN
1 395,15 PLN
/
1 Szt.