Opaska ogniochronna CFS-C EL
Set CFS-C EL (5) + HUS3-H 6x40/5 (100) Numer produktu:
Pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach rur o niestandardowych konfiguracjach
- Klasa produktu: Ultimate
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -30 - 50 °C
ultimate
Klienci szukali również Opaska ogniochronna, obejma ogniochronna, opaska pęczniejąca, opaska na rury or obejma.
Wybierz opcję
Szerokość
- 52 mm
Długość
- 2580 mm
Średnica rury – zakres
- 16 - 160 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
4 295,20 PLN
4 295,20 PLN
/
1 Szt.















